The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Combi­nai­sons multiples
  • WH36912403C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC robusto 2×1, 2×prise T23 IP55 gris WH36912403C

Combinaison ENC Hager robusto
EAN
7611919533225
E-nr.
640 580 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
154.00 CHF
/ pc. *
154.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC robusto 2×1, 2×prise T23 IP55 gris

WH36912403C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • WH36950200Z

    robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Blanc

    27.00 CHF  / pc.*
  • WH36950205Z

    robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Noir

    29.30 CHF  / pc.*
  • WH36950249Z

    robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Aluminium

    37.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré
Dimen­sions
  • Hauteur
    186 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    66 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    39 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 23
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Avec couvercle à char­nière
    Oui
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Couvercle rabat­table à ferme­ture auto­ma­tique
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Avec protec­tion renforcée des contacts
    Non
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH36912403C
PDF
Hager RoHS report WH36912403C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36912403C | Hager Suisse

    Image produit WH36912403C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36912403C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36912403C

    robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Gris

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group