Prise AP Hager robusto, 3×T23, avec clapet Q, gris WH36645303Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 3 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension nominale250 V
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Type de montageFixation par vis
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP21
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Profondeur de montage60 mm
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur60 mm
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
MontageEn saillie
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Nombre de modules3
-
InscriptionSans inscription
-
HousseBoîtier complet
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Type de couvercleCouvercle rabattable à fermeture automatique
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36645303Q
-
Cerficat de produit
Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)
Cerficat de produit de-DE 2018-04-06
PDF1,23 MBCertificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)
Cerficat de produit de-DE 2018-09-28
PDF1,25 MBCertificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)
Cerficat de produit de-DE 2018-04-06
PDF935,87 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com