The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Prises
  • WH36645303C
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise ENC Hager robusto, 3×T23, avec clapet C, gris WH36645303C

Prise ENC Hager robusto, 3×T23, avec clapet C, gris
EAN
7611919467049
E-nr.
643 632 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
82.90 CHF
/ pc. *
82.90 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise ENC Hager robusto, 3×T23, avec clapet C, gris

WH36645303C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11645305H

    basico cuvette frontal pour: 3x type 23 avec bornes enfichables, Noir

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH36960700Z

    robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Blanc

    20.05 CHF  / pc.*
  • WH36960705Z

    robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Noir

    21.40 CHF  / pc.*
  • WH36960749Z

    robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 3-Pt. fixation/ Alumin.

    35.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7035
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast, Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    47,8 mm
  • Nombre d'unités
    1
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    30 mm
  • Profon­deur de montage
    17,8 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne de connexion
  • Section du conduc­teur
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 23
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Oui
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
  • Avec ferme­ture
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
  • Pré-­équipé avec
    Prise de courant
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Couvercle rabat­table à ferme­ture auto­ma­tique
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager déclaration REACH WH36645303C
PDF
Hager Rapport RoHS WH36645303C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36645303C | Hager Suisse

    Image produit WH36645303C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36645303C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36645303C

    robusto humide ENC Gr.1 compl.: 3x Type 23 avec bornes enfichables IP21 Gris

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    1,23 MB
    Image Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09) | Hager Suisse

    Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)

    Cerficat de produit de-DE 2018-09-28

    PDF
    1,25 MB
    Image Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    935,87 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36580300A - Prise ENC robusto type 13 blanc pour combinaison
    WH36580300A
    robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
    Prix*
    35.65 CHF
    / pc. *
    35.65 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36580300C - Prise ENC robusto type 13 blanc
    WH36580300C
    robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Blanc
    Prix*
    57.60 CHF
    / pc. *
    57.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36580303A - Prise ENC robusto type 13 gris pour combinaison
    WH36580303A
    robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
    Prix*
    37.85 CHF
    / pc. *
    37.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36580303C - Prise ENC robusto type 13 gris
    WH36580303C
    robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Gris
    Prix*
    61.20 CHF
    / pc. *
    61.20 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36580305A - Prise ENC robusto type 13 noir pour combinaison
    WH36580305A
    robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
    Prix*
    37.85 CHF
    / pc. *
    37.85 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group