Prise ENC robusto 3×type 13 blanc sans clapet pour combinaison WH36642300A
EAN
7611795469427
E-nr.
643 032 403
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
49,40 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s)
-
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s)
-
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 6 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 22 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension nominale250 V
-
Tension nominale250 - 250 V
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Raccordement
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP21
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement30 mm
-
Profondeur de montage17 mm
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur47 mm
Matière
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
Installation, montage
-
MontageEncastré
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules3
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
HousseObturateur centrale
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Produit compatible avecrobusto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com