rob AP prise 1xT23 lum IP55 • WH36586449Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • robusto appa­rent
            • Prises
            • WH36586449Q
            WH36586449Q - Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium
            WH36586449Q - Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium
            WH36586449Q - Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium

            Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium

            WH36586449Q

            WH36586449Q - Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium
            WH36586449Q - Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium
            WH36586449Q - Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium
            • Prises et inter­rup­teurs

            Prise AP robusto 1×type 23 lumineux IP55 aluminium WH36586449Q

            EAN
            7611919515092
            E-nr.
            643 636 383
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W1
            Prix*
            113,00 CHF
            / pc. *
            113.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 3 produit(s) disponible(s)
            • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
            • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
            • WH36960100Z

              robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal

              21.60 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH36960103Z

              robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris

              22.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH36960105Z

              robusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Noir

              22.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968000Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968010Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968011Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Jaune

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968013Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968110Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968111Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968112Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 V
            • Tension nomi­nale
              250 - 250 V
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            Raccor­de­ment
            • Section du conduc­teur
              1,0 - 2,5 mm²
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Dimen­sions
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              0
            • Hauteur
              86 mm
            • Largeur
              86 mm
            • Profon­deur
              75 mm
            • Nombre d'unités
              1
            Matière
            • Couleur
              Alumi­nium
            • Code RAL
              9006
            • Fini­tion
              Mat
            • Matière
              Duro­plast, Ther­mo­plas­tique
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              En saillie
            Equi­pe­ment
            • Type de connec­teur/­prise de courant
              Norme suisse type 23
            • Insert central rotatif
              Non
            • Avec couvercle à char­nière
              Oui
            • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
              Oui
            • Avec lampe de signa­li­sa­tion
              Non
            Acces­soires
            • Comporte un champ d'étique­tage
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              1
            Textes
            • Inscrip­tion
              Sans inscrip­tion
            • Housse
              Boîtier complet
            • Protec­tion
              Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels
            • Type de raccor­de­ment
              Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
            Cache, porte
            • Type de couvercle
              Couvercle rabat­table à ferme­ture auto­ma­tique

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration WH36586449Q (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image WH36586449Q | Hager Suisse

              Image produit WH36586449Q

            • Déclaration de conformité

              Image 029_DOC_WH365833xxx_WH365834xxx_WH365863xxx_WH365864xxx_WH365933xxx_WH365963xxx_Steckdose IP55 | Hager Suisse

              029_DOC_WH365833xxx_WH365834xxx_WH365863xxx_WH365864xxx_WH365933xxx_WH365963xxx_Steckdose IP55

              Déclaration de conformité International 2021-10-26

              PDF
              257,29 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH36580300A - Prise ENC robusto type 13 blanc pour combinaison
              WH36580300A
              robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Blanc
              Prix*
              34.90 CHF
              / pc. *
              34.90 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH36580300Q - Prise AP robusto type 13 blanc
              WH36580300Q
              robusto humide AP compl.: Type 13 avec bornes enfichables avec clapet IP21/Blanc
              Prix*
              59.60 CHF
              / pc. *
              59.60 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH36580303A - Prise ENC robusto type 13 gris pour combinaison
              WH36580303A
              robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Gris
              Prix*
              37.05 CHF
              / pc. *
              37.05 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH36580303Q - Prise AP robusto type 13 gris
              WH36580303Q
              robusto humide AP Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Gris
              Prix*
              63.00 CHF
              / pc. *
              63.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH36580305A - Prise ENC robusto type 13 noir pour combinaison
              WH36580305A
              robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Noir
              Prix*
              37.05 CHF
              / pc. *
              37.05 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group