Prise AP robusto type 23 gris avec bornes à fiches WH36585303Q
EAN
7611919440707
E-nr.
643 631 333
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
66,50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 3 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Tension
-
Tension nominale250 V
-
Tension nominale250 - 250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
Dimensions
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur65 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Profondeur de montage65 mm
Raccordement
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Cache, porte
-
Type de couvercleCouvercle rabattable à fermeture automatique
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesrobusto montage en saillie
Textes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com