Interrupteur à clé AP robusto sans clapet 5/1P noir WH36225205Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 3 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal25 A
-
MontageEn saillie
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec habillage complet
-
Type de montageFixation par vis
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Type d'organe de commandeClé
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutationSchéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36225205Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36225205Q
robusto humide AP Gr.1 complet: Interrupteur à clé S5/1 pôle/0-1-2-3/ IP21 Noir
PDF