Interrupteur à clé AP robusto sans clapet 0/2P aluminium WH36224249Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 3 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal25 A
-
MontageEn saillie
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base avec habillage complet
-
Type de montageFixation par vis
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Type d'organe de commandeClé
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutationSchéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36224249Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36224249Q
robusto humide AP Gr.1 compl.: Interrupt. à clé S0/2p/0-1-0-1/KABA8 IP21 Alumin.
PDF