The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH36222949C
  • Prises et inter­rup­teurs

Contact pivotant à clé carrée ENC robusto aluminium sans clapet inverseur WH36222949C

Contact pivotant à clé carrée ENC Hager robusto, sans clapet
EAN
7611795464637
E-nr.
364 719 283
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
151.00 CHF
/ pc. *
151.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Contact pivotant à clé carrée ENC robusto aluminium sans clapet inverseur

WH36222949C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH36960900Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Blanc

    14.95 CHF  / pc.*
  • WH36960903Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Gris

    16.20 CHF  / pc.*
  • WH36960905Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir

    16.20 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    25 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé
  • Nombre de pôles
    1
Matière
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    80 mm
  • Profon­deur de montage
    17 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    63 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Type de bouton pous­soir
    Double bouton-­pous­soir
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH36222949C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36222949C | Hager Suisse

    Image produit WH36222949C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36222949C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36222949C

    robusto ENC Gr.1 compl.: Poussoir à clé carrée F-O/1p/2->0<-1/IP21 Alumin.

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36100100A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 blanc pour combinaison
    WH36100100A
    robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
    Prix*
    64.70 CHF
    / pc. *
    64.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36100100C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 blanc
    WH36100100C
    robusto moullié ENC Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Blanc signal
    Prix*
    86.60 CHF
    / pc. *
    86.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36100103A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 gris pour combinaison
    WH36100103A
    robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
    Prix*
    67.00 CHF
    / pc. *
    67.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36100103C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 gris
    WH36100103C
    robusto moullié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris
    Prix*
    89.80 CHF
    / pc. *
    89.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36100105A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 noir pour combinaison
    WH36100105A
    robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
    Prix*
    67.00 CHF
    / pc. *
    67.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group