The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH36222803C
  • Prises et inter­rup­teurs

Contact pivotant à clé carrée ENC robusto gris sans clapet 2P WH36222803C

Contact pivotant à clé carrée ENC Hager robusto, sans clapet
EAN
7611795464453
E-nr.
364 709 233
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
141.00 CHF
/ pc. *
141.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Contact pivotant à clé carrée ENC robusto gris sans clapet 2P

WH36222803C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH36960900Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Blanc

    14.95 CHF  / pc.*
  • WH36960905Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir

    16.20 CHF  / pc.*
  • WH36960949Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Aluminium

    23.10 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    25 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé
  • Nombre de pôles
    2
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    80 mm
  • Profon­deur de montage
    17 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    63 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Type de bouton pous­soir
    Bouton -pous­soir simple
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-17
PDF
7,72 MB
Hager déclaration REACH WH36222803C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36222803C | Hager Suisse

    Image produit WH36222803C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36222803C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36222803C

    robusto humide ENC Gr.1 complet: Poussoir à clé carrée/2p/1->0 /30°/ IP21 Gris

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36100100A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 blanc pour combinaison
    WH36100100A
    robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
    Prix*
    64.70 CHF
    / pc. *
    64.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36100100C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 blanc
    WH36100100C
    robusto moullié ENC Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Blanc signal
    Prix*
    86.60 CHF
    / pc. *
    86.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36100103A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 gris pour combinaison
    WH36100103A
    robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
    Prix*
    67.00 CHF
    / pc. *
    67.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36100103C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 gris
    WH36100103C
    robusto moullié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris
    Prix*
    89.80 CHF
    / pc. *
    89.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36100105A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 noir pour combinaison
    WH36100105A
    robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
    Prix*
    67.00 CHF
    / pc. *
    67.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group