The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH36222603C
  • Prises et inter­rup­teurs

Interrupteur à clé carrée ENC robusto sans clapet 3/1P gris WH36222603C

Interrupteur à clé carrée ENC Hager robusto, sans clapet
EAN
7611795464217
E-nr.
361 312 533
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
141.00 CHF
/ pc. *
141.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Interrupteur à clé carrée ENC robusto sans clapet 3/1P gris

WH36222603C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH36960900Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Blanc

    14.95 CHF  / pc.*
  • WH36960905Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Noir

    16.20 CHF  / pc.*
  • WH36960949Z

    robusto accessoires: Face IP21 avec 2-Pt. fixation/ Aluminium

    23.10 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7035
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    17 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    63 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
  • Éclai­rage
    Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
  • Type de commu­ta­tion
    Schéma du commu­ta­teur 3/1 pôles

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH36222603C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36222603C | Hager Suisse

    Image produit WH36222603C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36222603C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36222603C

    robusto humide ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/IP21 Gris

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group