The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • robusto - sonnette de porte
    • WH36210103C
    Lecteur d'empreintes digitales NUP Hager ekey robusto C, avec cadre de montage
    EAN
    7611919489188
    E-nr.
    866 810 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W6
    • robusto - sonnette de porte

    Lecteur d'empreintes digitales NUP Hager ekey robusto C gris WH36210103C

    Prix*
    1 289.00 CHF
    / pc. *
    1 289.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Lecteur d'empreintes digitales NUP Hager ekey robusto C gris

    WH36210103C

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ID d'accès valides en même temps
      99
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 50 Hz
      8 - 24 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH36210103C
    PDF
    RoHS report WH36210103C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36210103C | Hager Suisse

      Image produit WH36210103C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36210103C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36210103C

      robusto

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36510200Z - Partie supérieure pour contact de sonnerie Hager robusto IP55 plaquette blanc
      WH36510200Z
      robusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Blanc
      Prix*
      19.50 CHF
      / pc. *
      19.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36510203Z - Partie supérieure pour contact de sonnerie Hager robusto IP55 plaquette gris
      WH36510203Z
      robusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Gris
      Prix*
      20.50 CHF
      / pc. *
      20.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36510205Z - Partie supérieure pour contact de sonnerie Hager robusto IP55 plaquette noir
      WH36510205Z
      robusto accessoires: Poussoir sonnerie cadre marquable / Noir
      Prix*
      20.50 CHF
      / pc. *
      20.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36510249Z - Partie supérieure pour contact sonnerie Hager robusto IP55 plaquette aluminium
      WH36510249Z
      robusto accessoires: Face IP55 pour poussoir sonnerie cadre inscriptible/Alumin.
      Prix*
      27.65 CHF
      / pc. *
      27.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36210100C - Lecteur d'empreintes digitales NUP Hager ekey robusto C blanc
      WH36210100C
      robusto
      Prix*
      1 289.00 CHF
      / pc. *
      1 289.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group