robusto moullié ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé S0/1p/0-1-0-1/KABA8 IP55 Blanc WH36184100C

EAN
7611795460707
E-nr.
365 301 803
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
196.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type
    Type Kraus & Naimer Blue Line
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    80 mm
  • Profon­deur de montage
    37 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    Appa­reil en matière ther­mo­plas­tique
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Eléments fournis
  • Compo­sant
    avec verrou de sécu­rité société dorma­kaba kaba8 type 1065A
Stan­dards
  • Norme
    Contrôlé et fabri­ca­tion surveillée SEV
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.