rob. C: IMP à clé carrée 2p IP55 al • WH36182849C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • robusto
            • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
            • WH36182849C
            WH36182849C - Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P
            WH36182849C - Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P
            WH36182849C - Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P

            Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P

            WH36182849C

            WH36182849C - Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P
            WH36182849C - Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P
            WH36182849C - Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P
            • Prises et inter­rup­teurs

            Contact pivotant à clé carrée ENC robusto IP55 aluminium avec clapet 2P WH36182849C

            EAN
            7611795460431
            E-nr.
            364 809 283
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W1
            Prix*
            150,00 CHF
            / pc. *
            150.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Méca­nisme de commande
            • WH36960600Z

              robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Blanc

              19.65 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH36960603Z

              robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Gris

              20.95 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH36960605Z

              robusto Accessoires humide: Face IP21 avec clapet avec 2-Pt. fixation/ Noir

              20.95 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant de commu­ta­tion
              25 A
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Archi­tec­ture
            • Type d'or­gane de commande
              Clé
            • Nombre de pôles
              2
            Matière
            • Couleur
              Alumi­nium
            • Fini­tion
              Mat
            • Matière
              Ther­mo­plas­tique
            • Trai­te­ment de surface
              Laqué
            • Trans­pa­rent
              Non
            Dimen­sions
            • Hauteur
              86 mm
            • Largeur
              86 mm
            • Profon­deur
              45 mm
            • Profon­deur de montage
              17 mm
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              28 mm
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Encastré
            Commandes et indi­ca­teurs
            • Type de bouton pous­soir
              Bouton -pous­soir simple
            • Contact d'ac­quit­te­ment
              Non
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP55
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            • Gammes compa­tibles
              robusto encastré
            Textes

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration WH36182849C (english)
            PDF
            103,10 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH36100100A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 blanc pour combinaison
              WH36100100A
              robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Blanc
              Prix*
              64.00 CHF
              / pc. *
              64.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH36100100C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 blanc
              WH36100100C
              robusto moullié ENC Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Blanc signal
              Prix*
              85.60 CHF
              / pc. *
              85.60 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH36100103A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 gris pour combinaison
              WH36100103A
              robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Gris
              Prix*
              66.30 CHF
              / pc. *
              66.30 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH36100103C - Interrupteur ENC robusto IP55 schéma 3+3 gris
              WH36100103C
              robusto moullié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S1(3+3) IP55 Gris
              Prix*
              88.80 CHF
              / pc. *
              88.80 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH36100105A - Interrupteur ENC robusto IP55 schema 3+3 noir pour combinaison
              WH36100105A
              robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Noir
              Prix*
              66.30 CHF
              / pc. *
              66.30 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group