kallysto.pro encastré Gr. 2x1 complet: Interrupteur S1(3+3) / Prise T13 Blanc WH27913000C

EAN
7611795370563
E-nr.
482 127 408
VPE
5 PCEs
Groupe de rabais
W1
72.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant de commu­ta­tion max.
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    47 mm
  • Profon­deur de montage
    35 mm
  • Hauteur
    154 mm
  • Largeur
    94 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signa­li­sa­tion
  • Matière
    Duro­plastic
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.