The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.pro
    • Thér­mo­stat
    • WH27440403C
    Thermostat d'ambiance ENC Hager kallysto.pro, cadre de recouvrement, plaque frontale avec bouton de réglage 60×60 mm, résistants aux rayures, antibactériens et protégés contre les virus, plaque de fixation 70×70 mm, bornes à vis, chauffer/refroidir
    EAN
    7611795407610
    E-nr.
    439 200 438
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Thér­mo­stat

    Thermostate d'ambiance ENC kallysto.pro gris clair sans interrupteur WH27440403C

    Prix*
    118.00 CHF
    / pc. *
    118.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Thermostate d'ambiance ENC kallysto.pro gris clair sans interrupteur

    WH27440403C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH20440400H

      kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Ultra Blanc

      24.10 CHF  / pc.*
    • WH20440404H

      kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Anthracite

      26.45 CHF  / pc.*
    • WH20440405H

      kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Noir

      26.45 CHF  / pc.*
    • WH20440407H

      kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Beige

      26.45 CHF  / pc.*
    • WH20440409H

      kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Brun

      26.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    • Profon­deur
      48 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-14
    PDF
    6,02 MB
    Hager REACH declaration WH27440403C
    PDF
    Hager RoHS report WH27440403C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH27440403C | Hager Suisse

      Image produit WH27440403C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH27440403C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH27440403C

      kallysto.pro encastré complet: Thérmostat 60x60mm 230V Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH104404F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC sans interrupteur a.plaque de fixation
      WH104404F
      Insert: Thérmostat avec plaque de fixation
      Prix*
      89.00 CHF
      / pc. *
      89.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH104405F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC avec interrupteur a.plaque de fixation
      WH104405F
      Insert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
      Prix*
      96.50 CHF
      / pc. *
      96.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH104406F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC pour plancher chauffant plaque fixation
      WH104406F
      Insert avec plaque de fixation: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
      Prix*
      337.00 CHF
      / pc. *
      337.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH104408F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC 24V avec plaque de fixation
      WH104408F
      Insert: Thérmostat 24V avec plaque de fixation
      Prix*
      105.00 CHF
      / pc. *
      105.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH104412E - Thermostat Hager E, avec interrupteur chauffage/refroidissement
      WH104412E
      Insert: Thérmostat 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
      Prix*
      93.30 CHF
      / pc. *
      93.30 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group