The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH27262600C
  • Prises et inter­rup­teurs

Poussoir sans fil Friends of Hue KPR, 4×, 94×94mm, blanc WH27262600C

Poussoir sans fil Hager Friends of Hue kallysto.pro, C, avec cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque de fixation 77×77 mm, kit frontal 60×60 mm
EAN
7611919526890
E-nr.
325 120 408
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
85.70 CHF
/ pc. *
85.70 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Poussoir sans fil Friends of Hue KPR, 4×, 94×94mm, blanc

WH27262600C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20100103H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100104H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100105H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Noir

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100107H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Beige

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100109H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun

    6.65 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de canaux
    4
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Matière
    Duro­plast
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

04.05 Produit environmental profile (PEP)
PDF
308,36 kB
Hager REACH declaration WH27262600C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27262600C | Hager Suisse

    Image produit WH27262600C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH27262600C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH27262600C

    kallysto pro sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice Smart switch Friends of Hue CH DE-IT | Hager Suisse

    Notice Smart switch Friends of Hue CH DE-IT

    Guide d'installation de-DE, it-IT 2022-01-18

    PDF
    1,25 MB
    Image Notice Smart switch Friends of Hue CH FR-EN | Hager Suisse

    Notice Smart switch Friends of Hue CH FR-EN

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2022-01-18

    PDF
    1,23 MB
    Image Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10

    PDF
    2,75 MB
    Image Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)

    Guide d'installation de-DE, it-IT 2022-01-18

    PDF
    796,23 kB
    Image Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2022-01-18

    PDF
    781,63 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
    WH101001F
    Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
    Prix*
    43.55 CHF
    / pc. *
    43.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
    WH101101F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH101201F - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation
    WH101201F
    Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
    Prix*
    57.80 CHF
    / pc. *
    57.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH101501F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L+C avec plaque de fixation
    WH101501F
    Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
    Prix*
    54.40 CHF
    / pc. *
    54.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH101801F - Intérieur interrupteur rotatif Hager S0/1L avec plaque de fixation
    WH101801F
    Insert: Interrupteur rotatif S0 / 1 pôle avec plaque de fixation
    Prix*
    36.10 CHF
    / pc. *
    36.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group