The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.pro
  • WH27250905C
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Détec­teurs de mouve­ments et de présence

Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire noir WH27250905C

Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C, version station secondaire, pour le pilotage de minuteries ou en tant que station secondaire de version 3 fils, ne nécessite pas de conducteur neutre, seulement fonction à impulsion, avec cadre de recouvrement, plaque frontale 60×60 mm, plaque de fixation 77×77 mm
EAN
7611919505307
E-nr.
545 020 458
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
136.50 CHF
/ pc. *
136.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire noir

WH27250905C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20250800H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

    22.10 CHF  / pc.*
  • WH20250803H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Gris

    24.25 CHF  / pc.*
  • WH20250804H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Anthracite

    24.25 CHF  / pc.*
  • WH20250807H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Beige

    24.25 CHF  / pc.*
  • WH20250809H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Brun

    24.25 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur de montage
    20 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Poly­car­bo­nate (PC)
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WH27250905C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27250905C | Hager Suisse

    Image produit WH27250905C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH27250905C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH27250905C

    ka.pro ENC compl.: Détecteur de mouvement poste secondaire minuterie/Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ka.line détecteur de mouve. minu. C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. minu. C

    Guide d'installation International 2019-12-10

    PDF
    993,81 kB
    Image ka.line détecteur de mouve. minu. C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. minu. C

    Guide d'installation International 2019-12-10

    PDF
    991,78 kB
    Image ka.line détecteur de mouve. minu. C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. minu. C

    Guide d'installation International 2019-12-10

    PDF
    988,56 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH102508E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E 3 fils
    WH102508E
    Insert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
    Prix*
    148.50 CHF
    / pc. *
    148.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH102508F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F 3 fils
    WH102508F
    Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
    Prix*
    149.00 CHF
    / pc. *
    149.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH102509E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E station secondaire
    WH102509E
    Insert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
    Prix*
    109.50 CHF
    / pc. *
    109.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH102509F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F station secondaire
    WH102509F
    Insert: Détecteur de mouvement interrup. horaire
    Prix*
    110.00 CHF
    / pc. *
    110.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH20250800A - Détecteur de mouvement Hager kallysto A 3 fils blanc
    WH20250800A
    kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
    Prix*
    171.50 CHF
    / pc. *
    171.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group