ka.pro C: DÉT d.mouv. poste second. an • WH27250904C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.pro
  • WH27250904C
WH27250904C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite
WH27250904C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite
WH27250904C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite

Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite

WH27250904C

WH27250904C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite
WH27250904C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite
WH27250904C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Détec­teurs de mouve­ments et de présence

Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.pro C station secondaire anthracite WH27250904C

EAN
7611919505291
E-nr.
545 020 448
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
135,00 CHF
/ pc. *
135.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20250800H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

    21.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250803H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Gris

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250805H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Noir

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250807H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Beige

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250809H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Brun

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur de montage
    20 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Matière
    Poly­car­bo­nate (PC)
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration WH27250904C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,15 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27250904C | Hager Suisse

    Image produit WH27250904C

  • Guide d'installation

    Image ka.line détecteur de mouve. minu. C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. minu. C

    Guide d'installation International 2019-12-10

    PDF
    993,81 kB
    Image ka.line détecteur de mouve. minu. C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. minu. C

    Guide d'installation International 2019-12-10

    PDF
    991,78 kB
    Image ka.line détecteur de mouve. minu. C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. minu. C

    Guide d'installation International 2019-12-10

    PDF
    988,56 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH102508E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E 3 fils
    WH102508E
    Insert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
    Prix*
    147.00 CHF
    / pc. *
    147.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH102508F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F 3 fils
    WH102508F
    Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
    Prix*
    147.50 CHF
    / pc. *
    147.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH102509E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E station secondaire
    WH102509E
    Insert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
    Prix*
    108.50 CHF
    / pc. *
    108.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH102509F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F station secondaire
    WH102509F
    Insert: Détecteur de mouvement interrup. horaire
    Prix*
    109.00 CHF
    / pc. *
    109.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH20250800A - Détecteur de mouvement Hager kallysto A 3 fils blanc
    WH20250800A
    kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
    Prix*
    169.50 CHF
    / pc. *
    169.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group