The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.pro
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH27186400C
    Interrupteur à clé ENC Hager kallysto.pro, cadre de recouvrement, plaque frontale 60×60 mm, en Duroplast, blanc, plaque de fixation 77×77 mm, intérieur Kraus & Naimer Blue Line, angle de commutation 90°, avec serrure de sûreté et 2 clés
    EAN
    7611795369178
    E-nr.
    547 210 408
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs

    Interrupteur rotatif ENC kallysto.pro 1/1L blanc serrure sûreté s.cylindre WH27186400C

    Prix*
    158.00 CHF
    / pc. *
    158.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur rotatif ENC kallysto.pro 1/1L blanc serrure sûreté s.cylindre

    WH27186400C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Inter­rup­teur (rési­den­tiel) 1 produit(s) disponible(s)
    • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­rup­teur (rési­den­tiel)
    • Méca­nisme de commande
    • WH101844F

      Insert: Interrupteur à clé S1/ 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation

      177.50 CHF  / pc.*
    • WH20184403H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/KABA8 Gris

      12.30 CHF  / pc.*
    • WH20184404H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/KABA8 Anthracite

      12.30 CHF  / pc.*
    • WH20184405H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/KABA8 Noir

      12.30 CHF  / pc.*
    • WH20184407H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/KABA8 Beige

      12.30 CHF  / pc.*
    • WH20184409H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/KABA8 Brun

      12.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      7 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      73 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Clé sans cylindre
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Éclai­rage
      Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
    • Type de commu­ta­tion
      Schéma inter­rup­teur double 1/1-­pôle

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH27186400C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH27186400C | Hager Suisse

      Image produit WH27186400C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH27186400C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH27186400C

      kallysto.pro ENC compl.: Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/sans cylindre/Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
      WH101001F
      Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
      Prix*
      43.55 CHF
      / pc. *
      43.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101101E - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L
      WH101101E
      Insert: Interrupteur S3
      Prix*
      20.45 CHF
      / pc. *
      20.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
      WH101101F
      Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
      Prix*
      21.15 CHF
      / pc. *
      21.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101201F - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation
      WH101201F
      Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
      Prix*
      57.80 CHF
      / pc. *
      57.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101501F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L+C avec plaque de fixation
      WH101501F
      Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
      Prix*
      54.40 CHF
      / pc. *
      54.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group