The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH27184300C
  • Prises et inter­rup­teurs

Interrupteur rotatif ENC kallysto.pro 0/3L blanc avec serrure Kaba 8 WH27184300C

Interrupteur à clé ENC Hager kallysto.pro, cadre de recouvrement, plaque frontale 60×60 mm, en Duroplast, blanc, plaque de fixation 77×77 mm, intérieur Kraus & Naimer Blue Line, angle de commutation 90°, avec serrure de sûreté et 2 clés
EAN
7611795369055
E-nr.
547 103 408
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
189.00 CHF
/ pc. *
189.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Interrupteur rotatif ENC kallysto.pro 0/3L blanc avec serrure Kaba 8

WH27184300C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Inter­rup­teur (rési­den­tiel) 1 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­rup­teur (rési­den­tiel)
  • Méca­nisme de commande
  • WH101863F

    Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S0 / 3p avec plaque de fixation

    147.50 CHF  / pc.*
  • WH20184103H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 Gris

    12.30 CHF  / pc.*
  • WH20184104H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 Anthracite

    12.30 CHF  / pc.*
  • WH20184105H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 Noir

    12.30 CHF  / pc.*
  • WH20184107H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 Beige

    12.30 CHF  / pc.*
  • WH20184109H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 Brun

    12.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    7 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    76 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
  • Éclai­rage
    Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
  • Type de commu­ta­tion
    Schéma inter­rup­teur arrêt 0/3-­pôles

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH27184300C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27184300C | Hager Suisse

    Image produit WH27184300C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH27184300C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH27184300C

    kallysto.pro encastré complet: Interrupteur à clé S0/3p/ 0-1-0-1 /KABA8 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
    WH101001F
    Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
    Prix*
    43.55 CHF
    / pc. *
    43.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
    WH101101F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH101201F - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation
    WH101201F
    Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
    Prix*
    57.80 CHF
    / pc. *
    57.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH101501F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L+C avec plaque de fixation
    WH101501F
    Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
    Prix*
    54.40 CHF
    / pc. *
    54.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH101801F - Intérieur interrupteur rotatif Hager S0/1L avec plaque de fixation
    WH101801F
    Insert: Interrupteur rotatif S0 / 1 pôle avec plaque de fixation
    Prix*
    36.10 CHF
    / pc. *
    36.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group