Interrupteur rotatif ENC 0-Hand-0-Aut. kallysto.pro 2/1L gris clair avec manette WH27181003C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 11 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
MontageEncastré
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de base avec plaque de recouvrement
-
Type de montageFixation par vis
-
Profondeur de montage14 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement41 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutationSchéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH27181003C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH27181003C
kallysto.pro encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-HAND/ Gris
PDF