Poussoir ENC kallysto.pro AR gris clair WH27130103C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type d'organe de commandeTouche
-
Nombre de pôles1
-
CouleurGris clair
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)20 %
-
Finition fond profilé (installation)Mat
-
Hauteur94 mm
-
Largeur94 mm
-
Profondeur43,1 mm
-
Profondeur de montage11,7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31,4 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Diamètre60 mm
-
MontageEncastré
-
Témoin lumineuxSans
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de douille de lampeCulot
-
Type de connexion / priseBorne enfichable
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH27130103C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH27130103C
kallysto.pro encastré complet: Poussoir Gris
PDF