Interrupteur poussoir lumineux ENC KPR 1/3+3/1 avec 2 lentilles beige WH27100207C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 10 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
MontageEncastré
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurBeige
-
Code RAL1015
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de base avec plaque de recouvrement
-
Type de montageFixation par vis
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type d'organe de commandePoussoir double
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
ÉclairageAvec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
-
Type de commutationDouble interrupteur va-et-vient S1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH27100207C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH27100207C
kallysto.pro encastré complet: Interrupteur S1(3+3) 2x lumin., Beige
PDF -
Mode d'emploi
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2022-09-26
PDF2,31 MB
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2022-09-26
PDF2,31 MB