The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­trend
  • Thér­mo­stat
  • WH26440800C
  • Prises et inter­rup­teurs

Thermostate d'ambiance ENC kallysto.trend blanc 24V WH26440800C

Thermostat d'ambiance ENC Hager kallysto.trend, cadre de recouvrement, plaque frontale avec bouton de réglage 60×60 mm, résistants aux rayures, antibactériens et protégés contre les virus, plaque de fixation 70×70 mm, bornes à vis, chauffer/refroidir
EAN
7611795367082
E-nr.
439 240 208
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
129.50 CHF
/ pc. *
129.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Thermostate d'ambiance ENC kallysto.trend blanc 24V

WH26440800C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20440403H

    kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Gris Clair

    26.15 CHF  / pc.*
  • WH20440404H

    kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Anthracite

    26.15 CHF  / pc.*
  • WH20440405H

    kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Noir

    26.15 CHF  / pc.*
  • WH20440407H

    kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Beige

    26.15 CHF  / pc.*
  • WH20440409H

    kallysto face 60x60mm pour: Thérmostat 230V Brun

    26.15 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    24 - 24 V
  • Tension nomi­nale
    24 V
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    45 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-14
PDF
6,02 MB
Hager REACH declaration WH26440800C
PDF
Hager RoHS report WH26440800C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH26440800C | Hager Suisse

    Image produit WH26440800C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH26440800C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH26440800C

    kallysto.trend encastré complet: Thérmostat sans interrupteur 24V Ultra Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH104404F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC sans interrupteur a.plaque de fixation
    WH104404F
    Insert: Thérmostat avec plaque de fixation
    Prix*
    88.00 CHF
    / pc. *
    88.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH104405F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC avec interrupteur a.plaque de fixation
    WH104405F
    Insert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
    Prix*
    95.40 CHF
    / pc. *
    95.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH104406F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC pour plancher chauffant plaque fixation
    WH104406F
    Insert avec plaque de fixation: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
    Prix*
    333.00 CHF
    / pc. *
    333.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH104408F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC 24V avec plaque de fixation
    WH104408F
    Insert: Thérmostat 24V avec plaque de fixation
    Prix*
    104.00 CHF
    / pc. *
    104.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH104412E - Thermostat Hager E, avec interrupteur chauffage/refroidissement
    WH104412E
    Insert: Thérmostat 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
    Prix*
    92.30 CHF
    / pc. *
    92.30 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group