Thermostate d'ambiance ENC kallysto.trend blanc sans interrupteur WH26440400C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour thermostat 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Hauteur94 mm
-
Largeur94 mm
-
Profondeur48 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH26440400C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH26440400C
kallysto.trend encastré complet: Thérmostat 60 x 60mm 230V Blanc
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité de-DE, en-GB 2021-10-26
PDF257,50 kB