The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­trend
  • Varia­teur rota­tifs
  • WH26410100C
  • Prises et inter­rup­teurs

Variateur rotatif ENC kallysto.trend DALI blanc WH26410100C

EAN
7611919463942
E-nr.
548 450 208
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
215.00 CHF
/ pc. *
215.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Variateur rotatif ENC kallysto.trend DALI blanc

WH26410100C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Varia­teur 2 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Varia­teur
  • Méca­nisme de commande
  • WH20300107H

    kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige

    19.35 CHF  / pc.*
  • WH20300109H

    kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun

    19.35 CHF  / pc.*
  • WH20300103H

    kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Gris Clair

    19.35 CHF  / pc.*
  • WH20300104H

    kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Anthracite

    19.35 CHF  / pc.*
  • WH20300105H

    kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Noir

    19.35 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    12 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    50 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager REACH declaration WH26410100C
PDF
Hager RoHS report WH26410100C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH26410100C | Hager Suisse

    Image produit WH26410100C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH26410100C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH26410100C

    kallysto.trend DALI ENC compl.: Variateur rotatif + unité de courant/Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
    WH103005F
    Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
    Prix*
    139.50 CHF
    / pc. *
    139.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH103406F - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante plaque d.fix.LED
    WH103406F
    Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W
    Prix*
    105.00 CHF
    / pc. *
    105.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH103407F - Intérieur pour variateur rotatif Hager coupure de phase 20…500VA 60…600W
    WH103407F
    Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA
    Prix*
    92.40 CHF
    / pc. *
    92.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH104002F - Intérieur pour potentiomètre Hager 1…10V montage F
    WH104002F
    Insert: Potentiomètre 1-10V avec plaque de fixation
    Prix*
    76.10 CHF
    / pc. *
    76.10 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH104101F - Intérieur pour variateur rotatif Hager DALI F
    WH104101F
    Insert: Variateur rotatif DALI avec plaque de fixation
    Prix*
    199.00 CHF
    / pc. *
    199.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group