The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • WH25960505C
    Boîte de raccordement ENC, boîte de dérivation Hager kallysto.line, cadre de recouvrement, plaque frontale 60×60 mm, plaque de fixation 77×77 mm, décharge de traction, entrée pour câble Ø ≤ 9 mm
    EAN
    7611795393456
    E-nr.
    145 718 058
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line

    Boîte de raccordement ENC kallysto.line noir Ø9mm sans bornier WH25960505C

    Prix*
    24.85 CHF
    / pc. *
    24.85 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîte de raccordement ENC kallysto.line noir Ø9mm sans bornier

    WH25960505C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      19 mm
    • Profon­deur
      23 mm
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profon­deur de montage
      7 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec pare-­pous­sière
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Matière
    • Matière
      Duro­plast
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Inscrip­tion
      Sans inscrip­tion

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH25960505C
    PDF
    Hager RoHS report WH25960505C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH25960505C | Hager Suisse

      Image produit WH25960505C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH25960505C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH25960505C

      kallysto.line encastré complet: Prise de passage d = 9mm Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH70290200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé
      Prix*
      10.10 CHF
      / pc. *
      10.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20920400A - Obturateur ENC kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Prix*
      8.10 CHF
      / pc. *
      8.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20920400B - Obturateur ENC kallysto blanc
      WH20920400B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      8.80 CHF
      / pc. *
      8.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20920400H - Plaque frontale pleine kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
      Prix*
      5.20 CHF
      / pc. *
      5.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20920403A - Obturateur ENC kallysto gris clair 60×60mm
      WH20920403A
      ka plaque de fermeture à vis A
      Prix*
      10.35 CHF
      / pc. *
      10.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group