Thermostate d'ambiance ENC kallysto.line blanc sans interrupteur WH25440400C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour thermostat 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation10 A
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Hauteur92 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur48 mm
-
Indice de protection IPIP20
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH25440400C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH25440400C
kallysto.line encastré complet: Thérmostat 230V 60 x 60mm Blanc
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21
PDF463,17 kB