ka. C: DET. de mouv. 3-fil/1500W an • WH25250804C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • kallys­to.­line
            • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.­line
            • WH25250804C
            WH25250804C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite
            WH25250804C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite
            WH25250804C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite

            Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite

            WH25250804C

            WH25250804C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite
            WH25250804C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite
            WH25250804C - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite
            • Prises et inter­rup­teurs
            • Détec­teurs de mouve­ments et de présence

            Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto.line C 3 fils anthracite WH25250804C

            EAN
            7611919504676
            E-nr.
            545 030 048
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W1
            Prix*
            174,50 CHF
            / pc. *
            174.50 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Méca­nisme de commande
            • WH20250800H

              kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

              21.85 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20250803H

              kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Gris

              24.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20250805H

              kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Noir

              24.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20250807H

              kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Beige

              24.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20250809H

              kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Brun

              24.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Détec­tion
            • Type de capteur
              Détec­teur de mouve­ment
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Dimen­sions
            • Largeur
              92 mm
            • Profon­deur de montage
              20 mm
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 45 °C
            Matière
            • Couleur
              Anthra­cite
            • Matière
              Poly­car­bo­nate (PC)
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Encastré

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration WH25250804C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,17 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image WH25250804C | Hager Suisse

              Image produit WH25250804C

            • Guide d'installation

              Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

              ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

              Guide d'installation fr-FR 2015-01-28

              PDF
              1,44 MB
              Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

              ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

              Guide d'installation de-DE 2015-01-28

              PDF
              1,31 MB
              Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

              ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

              Guide d'installation it-IT 2015-01-28

              PDF
              1,44 MB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH102508E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E 3 fils
              WH102508E
              Insert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
              Prix*
              147.00 CHF
              / pc. *
              147.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH102508F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F 3 fils
              WH102508F
              Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
              Prix*
              147.50 CHF
              / pc. *
              147.50 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH102509E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E station secondaire
              WH102509E
              Insert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
              Prix*
              108.50 CHF
              / pc. *
              108.50 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH102509F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F station secondaire
              WH102509F
              Insert: Détecteur de mouvement interrup. horaire
              Prix*
              109.00 CHF
              / pc. *
              109.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH20250800A - Détecteur de mouvement Hager kallysto A 3 fils blanc
              WH20250800A
              kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
              Prix*
              169.50 CHF
              / pc. *
              169.50 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group