ka. C: 2x Poussoir lumineux F-O blanc • WH25140400C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • kallys­to.­line
            • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
            • WH25140400C
            WH25140400C - Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc
            WH25140400C - Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc
            WH25140400C - Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc

            Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc

            WH25140400C

            WH25140400C - Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc
            WH25140400C - Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc
            WH25140400C - Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc
            • Prises et inter­rup­teurs

            Contact à poussoir lumineux ENC kallysto.line 2×A-R/1P avec 2 lentilles blanc WH25140400C

            EAN
            7611795363640
            E-nr.
            554 721 008
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W1
            Prix*
            92,00 CHF
            / pc. *
            92.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Méca­nisme de commande 10 produit(s) disponible(s)
            • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Méca­nisme de commande
            • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
            • WH20100203H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Gris

              9.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100204H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Anthracite

              9.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100205H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Noir

              9.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100207H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Beige

              9.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100209H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Brun

              9.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100303H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Gris

              8.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100304H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Anthracite

              8.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100305H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Noir

              8.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100307H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Beige

              8.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20100309H

              kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Brun

              8.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968000Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968010Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968012Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968013Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968110Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968111Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968112Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant de commu­ta­tion
              10 A
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Archi­tec­ture
            • Type d'or­gane de commande
              Touche
            • Nombre de pôles
              2
            Matière
            • Couleur
              Ultra blanc
            • Fini­tion
              Mat
            • Matière
              Duro­plast
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            • Trans­pa­rent
              Non
            Dimen­sions
            • Hauteur
              92 mm
            • Largeur
              92 mm
            • Profon­deur
              46 mm
            • Profon­deur de montage
              12 mm
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              34 mm
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Encastré
            Commandes et indi­ca­teurs
            • Nombre de touches
              2
            • Type de bouton pous­soir
              Double bouton-­pous­soir
            • Contact d'ac­quit­te­ment
              Non
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Quick­Con­nect
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK02
            • Gammes compa­tibles
              kallysto encastré
            Textes

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WH25140400C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH25140400C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image WH25140400C | Hager Suisse

              Image produit WH25140400C

            • Mode d'emploi

              Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

              05.03 Installation manual

              Mode d'emploi International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
              Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

              05.03 Installation manual

              Mode d'emploi International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
              WH101001F
              Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
              Prix*
              43.05 CHF
              / pc. *
              43.05 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
              WH101101F
              Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
              Prix*
              20.90 CHF
              / pc. *
              20.90 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH101201F - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation
              WH101201F
              Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
              Prix*
              57.20 CHF
              / pc. *
              57.20 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH101501F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L+C avec plaque de fixation
              WH101501F
              Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
              Prix*
              53.80 CHF
              / pc. *
              53.80 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH101801F - Intérieur interrupteur rotatif Hager S0/1L avec plaque de fixation
              WH101801F
              Insert: Interrupteur rotatif S0 / 1 pôle avec plaque de fixation
              Prix*
              35.70 CHF
              / pc. *
              35.70 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group