Combinaison lumineuse AP 3/1P+A-R+T13 beige kallysto 2 lentilles WH23891207Q
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour prise de courant et interrupteur combinés 11 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Courant assigné nominal10 A
-
Tension nominale250 V
-
CouleurBeige
-
Code RAL1015
-
MatièreDuroplast
-
FinitionMat
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH23891207Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH23891207Q
kallysto apparent complet: S3 lumineux + poussoir lumineux + T13 Beige
PDF -
Mode d'emploi
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2022-09-26
PDF2,31 MB
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2022-09-26
PDF2,31 MB