The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallysto appa­rent
    • Petites combi­nai­sons
    • WH23851207Q
    Combinaison interrupteur à poussoir lumineux + prise type 13 Hager kallysto, kit frontal avec bouton-poussoir 40×25 mm, lentille claire, lampe d'orientation ou de contrôle, 1 lentille, 1 LED jaune 209 962 003
    EAN
    7611919412780
    E-nr.
    609 066 913
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Petites combi­nai­sons

    Combinaison lumineuse AP 3/1P+T13 beige kallysto WH23851207Q

    Prix*
    72.20 CHF
    / pc. *
    72.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison lumineuse AP 3/1P+T13 beige kallysto

    WH23851207Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour prise de courant et inter­rup­teur combinés 5 produit(s) disponible(s)
    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour prise de courant et inter­rup­teur combinés
    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
    • WH20851200H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Blanc

      11.95 CHF  / pc.*
    • WH20851203H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Gris

      14.35 CHF  / pc.*
    • WH20851204H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Anthracite

      14.35 CHF  / pc.*
    • WH20851205H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Noir

      14.35 CHF  / pc.*
    • WH20851209H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Brun

      14.35 CHF  / pc.*
    • WH39968000Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968010Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968012Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968013Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968110Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968111Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968112Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

      20.70 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Matière
    • Couleur
      Beige
    • Code RAL
      1015
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    Hager déclaration REACH WH23851207Q
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH23851207Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23851207Q | Hager Suisse

      Image produit WH23851207Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH23851207Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23851207Q

      kallysto apparent complet: Interrupteur S3 lumineux + prise type 13 Beige

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH108401E - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 E
      WH108401E
      Insert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S1(3+3) + prise type 13
      Prix*
      57.70 CHF
      / pc. *
      57.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH108401F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
      WH108401F
      Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
      Prix*
      58.40 CHF
      / pc. *
      58.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH108501E - Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 E
      WH108501E
      Insert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S3 + prise type 13
      Prix*
      36.10 CHF
      / pc. *
      36.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH108501F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 F
      WH108501F
      Insert petite combinaison: S3 + prise type 13 avec plaque de fixation
      Prix*
      36.75 CHF
      / pc. *
      36.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH108601E - Intérieur combinaison Hager I kallysto 6+T13 E
      WH108601E
      Insert: Interrupteur S6 + prise type 13
      Prix*
      59.40 CHF
      / pc. *
      59.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group