The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallysto appa­rent
  • Petites combi­nai­sons
  • WH23841209Q
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison lumineuse AP 1/3+3/1P+T13 brun kallysto 2 lentilles WH23841209Q

Combinaison interrupteur à poussoir lumineux + prise type 13 Hager kallysto, kit frontal avec bouton-poussoir 40×25 mm, lentille claire, lampe d'orientation ou de contrôle, 2 lentilles, 2 LED jaune 209 262 003, sans sécurité enfants (sch 1/3+3/1L: pour sch 3+3 enlever le pont)
EAN
7611919412551
E-nr.
609 152 993
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
110.50 CHF
/ pc. *
110.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Combinaison lumineuse AP 1/3+3/1P+T13 brun kallysto 2 lentilles

WH23841209Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 11 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WH20841200H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 2x lumineux +T13 Blanc

    14.40 CHF  / pc.*
  • WH20841203H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 2x lumineux +T13 Gris

    16.80 CHF  / pc.*
  • WH20841204H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 2x lumineux +T13 Anthracite

    16.80 CHF  / pc.*
  • WH20841205H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 2x lumineux +T13 Noir

    16.80 CHF  / pc.*
  • WH20841207H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 2x lumineux +T13 Beige

    16.80 CHF  / pc.*
  • WH20841300H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 1x lumineux +T13 Blanc

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH20841303H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 1x lumineux +T13 Gris

    15.20 CHF  / pc.*
  • WH20841304H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 1x lumineux +T13 Anthracite

    15.20 CHF  / pc.*
  • WH20841305H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 1x lumineux +T13 Noir

    15.20 CHF  / pc.*
  • WH20841307H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 1x lumineux +T13 Beige

    15.20 CHF  / pc.*
  • WH20841309H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interr./poussoir 1x lumineux +T13 Brun

    15.20 CHF  / pc.*
  • WH39968000Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

    20.45 CHF  / pc.*
  • WH39968010Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

    20.45 CHF  / pc.*
  • WH39968012Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

    20.45 CHF  / pc.*
  • WH39968013Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

    20.45 CHF  / pc.*
  • WH39968110Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

    20.45 CHF  / pc.*
  • WH39968111Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

    20.45 CHF  / pc.*
  • WH39968112Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

    20.45 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Matière
  • Couleur
    Marron
  • Code RAL
    8014
  • Matière
    Duro­plast
  • Fini­tion
    Mat
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration WH23841209Q
PDF
Hager RoHS report WH23841209Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH23841209Q | Hager Suisse

    Image produit WH23841209Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH23841209Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH23841209Q

    kallysto apparent complet: Interrupteur lumin.S1(3+3) + prise T13 Brun

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH108401F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
    WH108401F
    Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    57.80 CHF
    / pc. *
    57.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH108501F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 F
    WH108501F
    Insert petite combinaison: S3 + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    36.35 CHF
    / pc. *
    36.35 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH108601F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 6+T13 F
    WH108601F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 + prise type 13
    Prix*
    59.20 CHF
    / pc. *
    59.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH108701F - Intérieur pour combinaison ENC I Hager AR+T13 montage F
    WH108701F
    Insert petite combinaison: Poussoir F-O + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    36.85 CHF
    / pc. *
    36.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH108801F - Intérieur pour combinaison ENC I Hager 2AR+T13 montage F
    WH108801F
    Insert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation
    Prix*
    66.80 CHF
    / pc. *
    66.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group