The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallysto appa­rent
    • Thér­mo­stat
    • WH23441303Q
    kallysto apparent thermostat électronique 230V/4A gris clair
    EAN
    7611919002370
    E-nr.
    439 041 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Thér­mo­stat

    kallysto apparent Thermostat électronique 230V/4A gris clair WH23441303Q

    Prix*
    119.30 CHF
    / pc. *
    119.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    kallysto apparent Thermostat électronique 230V/4A gris clair

    WH23441303Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • ‌Ther­mo­stat de tempé­ra­ture ambiante 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • ‌Ther­mo­stat de tempé­ra­ture ambiante
    • WH23441403Q

      kallysto apparent complet: RTA électronique 230V/16A chauffer Gris Clair

      284.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH23923503Q

      kallysto boîtier apparent: Gr.1 h = 54mm Gris Clair

      10.20 CHF  / pc.*
    • WH23441403Q

      kallysto apparent complet: RTA électronique 230V/16A chauffer Gris Clair

      284.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Action­neur rotatif
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,065 A
    • Courant de commu­ta­tion
      0,065 A
    • Courant de commu­ta­tion max.
      5 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      210 - 250 V
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V +/- 10%
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Réglages
    • Tempé­ra­ture de consigne confort
      5-30 °C
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    • Profon­deur
      59,5 mm
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Equi­pe­ment
    • Diffé­rence de tempé­ra­ture de commu­ta­tion
      0,50 K
    • Type de ther­mo­stat
      Régu­la­teur de tempé­ra­ture ambiante
    • Type de sonde
      Capteur de tempé­ra­ture
    • Avec chauf­fage
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1x inver­seur
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de commande HVAC
      Venti­la­tion, Eau chaude
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      I (1%)

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM complete: Electronic room thermostat 230V/15W H/C White (English)
    PDF
    1,68 MB
    REACH declaration WH23441303Q
    PDF
    RoHS report WH23441303Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23441303Q | Hager Suisse

      Image produit WH23441303Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH23441303Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23441303Q

      kallysto apparent complet: Thermostat électronique 230V/15W C/R Gris Clair

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-US, fr-CH, it-CH 2025-09-25 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-US, fr-CH, it-CH 2025-09-25

      PDF
      6,80 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE 2026-04-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2026-04-01

      PDF
      1,34 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-04-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2026-04-01

      PDF
      1,32 MB
      Image Guide d'installation fr-CH 2026-04-20 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-CH 2026-04-20

      PDF
      1,33 MB
      Image Guide d'installation it-IT 2026-04-20 | Hager Suisse

      Guide d'installation it-IT 2026-04-20

      PDF
      1,32 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-13 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-13

      PDF
      349,57 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH104404E - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC sans interrupteur
      WH104404E
      Insert: Thérmostat
      Prix*
      90.80 CHF
      / pc. *
      90.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH104404F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC sans interrupteur a.plaque de fixation
      WH104404F
      Insert: Thérmostat avec plaque de fixation
      Prix*
      91.30 CHF
      / pc. *
      91.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH104405E - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC avec interrupteur
      WH104405E
      Insert: Thérmostat avec interrupteur
      Prix*
      97.90 CHF
      / pc. *
      97.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH104405F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC avec interrupteur a.plaque de fixation
      WH104405F
      Insert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
      Prix*
      99.00 CHF
      / pc. *
      99.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH104406E - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC pour plancher chauffant
      WH104406E
      Insert: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
      Prix*
      345.00 CHF
      / pc. *
      345.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group