Thermostat d'ambiance AP Hager kallysto Q avec écran blanc ultra WH23441100Q
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation8 A
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Hauteur88 mm
-
Largeur88 mm
-
Profondeur56,5 mm
-
Avec écran d'affichageOui
-
Indice de protection IPIP20
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH23441100Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH23441100Q
kallysto apparent complet: Thérmostat avec display / 230V Ultra Blanc
PDF -
Guide d'installation
ka RTR mit Display A
Guide d'installation International 2018-09-19
PDF494,62 kB
ka RTR mit Display A
Guide d'installation International 2011-04-05
PDF426,24 kB