Détecteur de mouvement AP Hager kallysto Q 3 fils noir WH23250805Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s) -
Capteur de mouvement/détecteur de présence 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Largeur88 mm
-
Température de service-5 - 45 °C
-
CouleurNoir
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
Indice de protection IPIP20
-
MontageEn saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH23250805Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH23250805Q
kallysto apparent complet: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Noir
PDF -
Guide d'installation
ka.line détecteur de mouve. 3 fils C
Guide d'installation fr-FR 2015-01-28
PDF1,44 MB
ka.line détecteur de mouve. 3 fils C
Guide d'installation de-DE 2015-01-28
PDF1,31 MB
ka.line détecteur de mouve. 3 fils C
Guide d'installation it-IT 2015-01-28
PDF1,44 MB