ka. Q: DET. de mouv. 3-fil/1500W an • WH23250804Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallysto appa­rent
  • Détec­teurs de mouve­ment - kallysto appa­rent
  • WH23250804Q

Détecteur de mouvement AP Hager kallysto Q 3 fils anthracite

WH23250804Q

  • Prises et inter­rup­teurs
  • Détec­teurs de mouve­ments et de présence

Détecteur de mouvement AP Hager kallysto Q 3 fils anthracite WH23250804Q

EAN
7611919504973
E-nr.
545 031 043
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
177.50 CHF
/ pc. *
177.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
  • Capteur de mouve­ment/­dé­tec­teur de présence 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Capteur de mouve­ment/­dé­tec­teur de présence
  • WH20250800H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

    21.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250803H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Gris

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250805H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Noir

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250807H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Beige

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20250809H

    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Brun

    24.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH23250904Q

    kallysto apparent complet: Détect. de mouv. poste second. minuterie Anthracite

    138.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Largeur
    88 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Matière
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Matière
    Poly­car­bo­nate (PC)
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration WH23250804Q (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,01 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH23250804Q | Hager Suisse

    Image produit WH23250804Q

  • Guide d'installation

    Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

    Guide d'installation fr-FR 2015-01-28

    PDF
    1,44 MB
    Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

    Guide d'installation de-DE 2015-01-28

    PDF
    1,31 MB
    Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

    ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

    Guide d'installation it-IT 2015-01-28

    PDF
    1,44 MB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH102508E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E 3 fils
    WH102508E
    Insert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
    Prix*
    147.00 CHF
    / pc. *
    147.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH102508F - Intérieur pour détecteur de mouvement ENC Hager montage F 3 fils
    WH102508F
    Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
    Prix*
    147.50 CHF
    / pc. *
    147.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH102509E - Intérieur pour détecteur de mouvement Hager montage E station secondaire
    WH102509E
    Insert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
    Prix*
    108.50 CHF
    / pc. *
    108.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH20250800B - Détecteur de mouvement ENC Hager kallysto B 3 fils blanc
    WH20250800B
    kallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Blanc
    Prix*
    170.00 CHF
    / pc. *
    170.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH20250800H - Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement blanc
    WH20250800H
    kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc
    Prix*
    21.85 CHF
    / pc. *
    21.85 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group