The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH23191707Q
    Interrupteur pour stores AP Hager kallysto, boîtier 86×86×54 mm
    EAN
    7611919407021
    E-nr.
    267 577 913
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1

    Interrupteur pour stores AP kallysto beige avec 4 touches WH23191707Q

    Prix*
    157.00 CHF
    / pc. *
    157.00 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur pour stores AP kallysto beige avec 4 touches

    WH23191707Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 5 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH20191700H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Blanc

      11.25 CHF  / pc.*
    • WH20191703H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Gris

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20191704H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Anthracite

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20191705H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Noir

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20191709H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Brun

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20291300Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Ultra Blanc

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20291303Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH20291304Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH20291305Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH20291309Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun

      11.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Matière
    • Couleur
      Beige
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Mat
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH23191707Q
    PDF
    Hager RoHS report WH23191707Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23191707Q | Hager Suisse

      Image produit WH23191707Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH23191707Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23191707Q

      kallysto apparent complet: Double interrupteur store/ 250VAC Beige

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group