The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • WH22620506G
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit frontal INC G3 kallysto pour prise INC G3 2×type 13 cadre à visser orange WH22620506G

Kit frontal INC Hager kallysto, pour prise INC 2×type 13
EAN
7611919524353
E-nr.
378 592 063
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
20.25 CHF
/ pc. *
20.25 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit frontal INC G3 kallysto pour prise INC G3 2×type 13 cadre à visser orange

WH22620506G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Prise de courant
  • WH20620306B

    kallysto ENC: 2x T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Orange

    34.15 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH227101TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23/Technofil L1/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

    60.90 CHF  / pc.*
  • WH227102TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23/Technofil L2/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

    60.90 CHF  / pc.*
  • WH227103TG

    kallysto en canaux: 2x T13/23/Technofil L3/3x2.5 Ecoline + G2704 + cadre Blanc

    60.90 CHF  / pc.*
  • WH227111TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23/POWER L1/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

    60.80 CHF  / pc.*
  • WH227112TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23/POWER L2/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

    60.80 CHF  / pc.*
  • WH227113TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23/POWER L3/Ecoline 3x2.5mm + boîte à inc. G3

    60.80 CHF  / pc.*
  • WH227121TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23-L1 Ecoline +boîte (câble rond) 3x2.5mm + G3

    68.90 CHF  / pc.*
  • WH227122TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23-L2 Ecoline +boîte (câble rond) 3x2.5mm + G3

    68.90 CHF  / pc.*
  • WH227123TG

    kallysto m. en canaux: 2x T13/23-L3 Ecoline +boîte (câble rond) 3x2.5mm + G3

    68.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    117 mm
Matière
  • Couleur
    Orange
  • Code RAL
    2004
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH22620506G
PDF
Hager RoHS report WH22620506G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH22620506G | Hager Suisse

    Image produit WH22620506G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH22620506G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH22620506G

    INC set front 2x T13 vissé kallysto orange

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH22580300G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable blanc
    WH22580300G
    INC set front T13 Ecoline ultra blanc
    Prix*
    14.55 CHF
    / pc. *
    14.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH22580303G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable gris clair
    WH22580303G
    INC set front T13 Ecoline gris clair
    Prix*
    17.00 CHF
    / pc. *
    17.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH22580305G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable noir
    WH22580305G
    INC set front T13 Ecoline noir
    Prix*
    17.00 CHF
    / pc. *
    17.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH22580400G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×type 13, a.porte-étiquette, blanc
    WH22580400G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. ultra blanc
    Prix*
    18.75 CHF
    / pc. *
    18.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH22580403G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×T13, a.porte-étiquette, gris clair
    WH22580403G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. gris clair
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group