INC set front 2x T13 vissé kallysto ultra blanc WH22620500G

EAN
7611919524322
E-nr.
378 592 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
16.95 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    81 mm
  • Largeur
    117 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signa­li­sa­tion

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.