The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • WH22585600G
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit frontal INC Hager kallysto pour prise G3 1×type 23 cadre enfichable blanc WH22585600G

Kit frontal INC Hager kallysto, pour prise 1×type 23
EAN
7611919526456
E-nr.
378 827 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
16.35 CHF
/ pc. *
16.35 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit frontal INC Hager kallysto pour prise G3 1×type 23 cadre enfichable blanc

WH22585600G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Prise de courant
  • WH20580300B

    kallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Blanc

    16.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH226801TG

    Montage en canaux: T13/L1 + boîte Technofil (câble plat) avec boîte d'incorp. G3

    47.95 CHF  / pc.*
  • WH226802TG

    Montage en canaux: T13/L2 + boîte Technofil (câble plat) avec boîte d'incorp. G3

    47.95 CHF  / pc.*
  • WH226803TG

    Montage en canaux: T13/L3 + boîte Technofil (câble plat) avec boîte d'incorp. G3

    47.95 CHF  / pc.*
  • WH226811TG

    Montage en canaux: T13/23-L1 + boîte p. câble plat POWER 3x2.5mm/boîte d'enc. G3

    47.90 CHF  / pc.*
  • WH226812TG

    Montage en canaux: T13/23-L2 + boîte p. câble plat POWER 3x2.5mm/boîte d'enc. G3

    47.90 CHF  / pc.*
  • WH226821TG

    kallysto montage en canaux: T13/23-L1 + boîte pour câble rond 3x2.5 + boîte G3

    55.90 CHF  / pc.*
  • WH226822TG

    kallysto montage en canaux: T13/23-L2 + boîte pour câble rond 3x2.5 + boîte G3

    55.90 CHF  / pc.*
  • WH226823TG

    kallysto montage en canaux: T13/23-L3 + boîte pour câble rond 3x2.5 + boîte G3

    55.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    100 mm
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH22585600G
PDF
Hager RoHS report WH22585600G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH22585600G | Hager Suisse

    Image produit WH22585600G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH22585600G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH22585600G

    kallysto montage en canaux set frontale: T23 avec boîte à incorporer G3 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH22580300G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable blanc
    WH22580300G
    INC set front T13 Ecoline ultra blanc
    Prix*
    14.55 CHF
    / pc. *
    14.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH22580303G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable gris clair
    WH22580303G
    INC set front T13 Ecoline gris clair
    Prix*
    17.00 CHF
    / pc. *
    17.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH22580305G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable noir
    WH22580305G
    INC set front T13 Ecoline noir
    Prix*
    17.00 CHF
    / pc. *
    17.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH22580400G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×type 13, a.porte-étiquette, blanc
    WH22580400G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. ultra blanc
    Prix*
    18.75 CHF
    / pc. *
    18.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH22580403G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×T13, a.porte-étiquette, gris clair
    WH22580403G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. gris clair
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group