INC set front T13 vissé kallysto gris clair WH22580503G

EAN
7611919524230
E-nr.
378 588 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
18.05 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    81 mm
  • Largeur
    117 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.