kallysto Insert avec plaque de fix. thermostat électronique 230V/4A gris clair WH20441303B
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Thermostat de température ambiante 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeActionneur rotatif
-
Courant assigné nominal0,065 A
-
Courant de commutation0,065 A
-
Courant de commutation max.5 A
-
Tension nominale210 - 250 V
-
Tension nominale250 V
-
Tension d'alimentation230 V +/- 10%
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Température de consigne confort5-30 °C
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur43,5 mm
-
Avec écran d'affichageNon
-
Différence de température de commutation0,50 K
-
Type de thermostatRégulateur de température ambiante
-
Type de sondeCapteur de température
-
Avec chauffageOui
-
Type de contact1x inverseur
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de commande HVACVentilation, Eau chaude
-
Classe d'efficacité énergétiqueI (1%)
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20441303B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20441303B
kallysto avec plaque de fixation: Thermostat électron. 230V/15W C/R + face Gris
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-US, fr-CH, it-CH 2025-09-25
PDF6,80 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2026-04-01
PDF1,34 MB
Guide d'installation fr-CH 2026-04-20
PDF1,33 MB
Guide d'installation it-IT 2026-04-20
PDF1,32 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-13
PDF349,57 kB