The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH20184700H
    Kit frontal Hager kallysto, pour contact pivotant à clé
    EAN
    7611795246325
    E-nr.
    378 132 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Thér­mo­stat
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Thér­mo­stat
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Thér­mo­stat
    • Voir plus

    Kit frontal pour contact pivotant à clé 60×60mm kallysto 0<-1 blanc WH20184700H

    Prix*
    10.15 CHF
    / pc. *
    10.15 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit frontal pour contact pivotant à clé 60×60mm kallysto 0<-1 blanc

    WH20184700H

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Clé
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      0
    Matière
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profon­deur
      7 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Bouton-­pous­soir/in­ter­rup­teur
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    • Si clé est amovible
      Oui
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Obtu­ra­teur centrale
    Fonc­tions
    • Avec fonc­tion pous­soir
      Non
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20184700H
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH20184700H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20184700H | Hager Suisse

      Image produit WH20184700H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20184700H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20184700H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir à clé/1p/ 1->0 / 30° /KABA8 Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BSM052 - Plaque de montage Hager type 05, 20.1×14.8mm double
      BSM052
      Plaque de montage type 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 double
      Prix*
      11.20 CHF
      / pc. *
      11.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      ECEE165 - Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      ECEE165
      Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      Prix*
      89.20 CHF
      / pc. *
      89.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      BSM301 - Plaque de montage Hager type 030, 12.8×21mm simple
      BSM301
      Plaque de montage type 030 D-Sub9 12, 8x21 simple
      Prix*
      9.50 CHF
      / pc. *
      9.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      GTVD300 - Supp. appar. pr 3 plaq systtechn données
      GTVD300
      Supp. appar. pr 3 plaq systtechn données
      Prix*
      7.85 CHF
      / pc. *
      7.85 CHF
      / pc. *
    • 5
      GTVD200 - Supp. appar. pr 2 plaq systtechn données
      GTVD200
      Supp. appar. pr 2 plaq systtechn données
      Prix*
      7.20 CHF
      / pc. *
      7.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group