The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH20180707A
    Intérieur pour contact pivotant Hager kallysto, intérieur Kraus & Naimer Blue Line, bornes à vis, intérieur avec kit frontal, plaque frontale, manette rotative, rappel d'un côté
    EAN
    7611795314055
    E-nr.
    547 351 913
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1

    Contact pivotant 0<-1/1L beige kallysto avec manette WH20180707A

    Prix*
    52.50 CHF
    / pc. *
    52.50 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contact pivotant 0<-1/1L beige kallysto avec manette

    WH20180707A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 5 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 34 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH20180700H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Blanc

      14.65 CHF  / pc.*
    • WH20180703H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Gris

      17.15 CHF  / pc.*
    • WH20180704H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Anthracite

      17.15 CHF  / pc.*
    • WH20180705H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Noir

      17.15 CHF  / pc.*
    • WH20180709H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Brun

      17.15 CHF  / pc.*
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.55 CHF  / pc.*
    • WH10950282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950482Z

      accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950582Z

      accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950682Z

      accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950782Z

      accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950882Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950982Z

      accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951082Z

      accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951182Z

      accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951282Z

      accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951382Z

      accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

      18.20 CHF  / pc.*
    • WH10951482Z

      accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951582Z

      accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951682Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH10951782Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH10952082Z

      accessoires Gr. 3x2: Plaque de fixation vertical avec 4x2 + 2x3-pts. Fixation

      14.70 CHF  / pc.*
    • WH10952282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*
    • WH10952382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      16 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    • Nombre de pôles
      1
    Matière
    • Couleur
      Beige
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profon­deur
      55 mm
    • Profon­deur de montage
      14 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      41 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type de bouton pous­soir
      Bouton -pous­soir simple
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH20180707A
    PDF
    RoHS report WH20180707A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20180707A | Hager Suisse

      Image produit WH20180707A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20180707A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20180707A

      kallysto Poussoir pivotant /1p/0<-1/0+30° Plaque frontal pour combinaison Beige

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group