The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Thér­mo­stat
    • WH20180700H
    Kit frontal Hager kallysto, plaque frontale, manette rotative, pour contact pivotant
    EAN
    7611795244369
    E-nr.
    378 124 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Thér­mo­stat
    • Thér­mo­stat
    • Thér­mo­stat
    • Voir plus

    Kit frontal pour contact pivotant blanc 60×60mm kallysto 0<-1 WH20180700H

    Prix*
    15.05 CHF
    / pc. *
    15.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit frontal pour contact pivotant blanc 60×60mm kallysto 0<-1

    WH20180700H

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20180700H
    PDF
    RoHS report WH20180700H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20180700H | Hager Suisse

      Image produit WH20180700H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20180700H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20180700H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant /1 pôle/ 0<-1 /0+30° Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH104404E - Intérieur pour thermostat d&#039;ambiance ENC sans interrupteur
      WH104404E
      Insert: Thérmostat
      Prix*
      90.80 CHF
      / pc. *
      90.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH104404F - Intérieur pour thermostat d&#039;ambiance ENC sans interrupteur a.plaque de fixation
      WH104404F
      Insert: Thérmostat avec plaque de fixation
      Prix*
      91.30 CHF
      / pc. *
      91.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH104405E - Intérieur pour thermostat d&#039;ambiance ENC avec interrupteur
      WH104405E
      Insert: Thérmostat avec interrupteur
      Prix*
      97.90 CHF
      / pc. *
      97.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH104405F - Intérieur pour thermostat d&#039;ambiance ENC avec interrupteur a.plaque de fixation
      WH104405F
      Insert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
      Prix*
      99.00 CHF
      / pc. *
      99.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH104406E - Intérieur pour thermostat d&#039;ambiance ENC pour plancher chauffant
      WH104406E
      Insert: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
      Prix*
      345.00 CHF
      / pc. *
      345.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group