origin à encastrer combinaison 2x1 avec 2 x interrupteur schéma 3 noir WH15912005C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Type d'organe de commandeTouche
-
MontageEncastré
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15912005C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH15912005C
origin à encastré Gr.2x1 complet: interrupteur S3 / interrupteur S3 Noir
PDF