The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Combi­nai­sons multiples
  • WH15511000C
  • Prises et inter­rup­teurs

origin à encastrer combinaison grd. 2x1 alésage 58mm + poussoir sonnerie avec bl WH15511000C

origin à encastrer combinaison grd. 2x1 alésage 58mm + poussoir sonnerie avec blanc
EAN
7611919560061
E-nr.
382 500 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
29.40 CHF
/ pc. *
29.40 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

origin à encastrer combinaison grd. 2x1 alésage 58mm + poussoir sonnerie avec bl

WH15511000C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • WH15930305Z

    origin accessoires à ENC Gr.2x1: Plaque de recouvrement 2x alésage d=58mm Noir

    6.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton-­pous­soir pour sonnerie
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH15511000C
PDF
Hager RoHS report WH15511000C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15511000C | Hager Suisse

    Image produit WH15511000C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15511000C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15511000C

    origin à encastré grd.2x1 complet: alésage 58mm + poussoir sonnerie avec Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH15511005C - origin à encastrer combinaison grd. 2x1 alésage 58mm + poussoir sonnerie avec no
    WH15511005C
    origin à encastré grd.2x1 complet: alésage 58mm + poussoir sonnerie avec Noir
    Prix*
    34.10 CHF
    / pc. *
    34.10 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH15513000C - origin à encastrer combinaison grd. 2x1 poussoir lumineux + poussoir sonnerie bl
    WH15513000C
    origin à encastré Gr.2x1 complet: Poussoir lumineux / Poussoir sonnerie Blanc
    Prix*
    69.50 CHF
    / pc. *
    69.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH15513005C - origin à encastrer combinaison grd. 2x1 poussoir lumineux + poussoir sonnerie no
    WH15513005C
    origin à encastré Gr.2x1 complet: Poussoir lumineux / Poussoir sonnerie Noir
    Prix*
    75.30 CHF
    / pc. *
    75.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH15912000C - origin à encastrer combinaison 2x1 avec 2 x interrupteur schéma 3 blanc
    WH15912000C
    origin à encastré Gr.2x1 complet: interrupteur S3 / interrupteur S3 Blanc
    Prix*
    60.40 CHF
    / pc. *
    60.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH15912005C - origin à encastrer combinaison 2x1 avec 2 x interrupteur schéma 3 noir
    WH15912005C
    origin à encastré Gr.2x1 complet: interrupteur S3 / interrupteur S3 Noir
    Prix*
    67.30 CHF
    / pc. *
    67.30 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group