The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin appa­rent
  • Thér­mo­stat
  • WH15440405Q
  • Prises et inter­rup­teurs

origin apparent Thermostat sans interrupteur, 250V noir WH15440405Q

origin apparent Thermostat sans interrupteur, 250V noir
EAN
7611919564823
E-nr.
439 031 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
119.50 CHF
/ pc. *
119.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin apparent Thermostat sans interrupteur, 250V noir

WH15440405Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
  • WH15924000Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

    7.75 CHF  / pc.*
  • WH15924006Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

    8.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230-230 V
  • Tension nomi­nale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50-50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profon­deur
    57,8 mm
Equi­pe­ment
  • Type de ther­mo­stat
    Bi-métal
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH15440405Q
PDF
Hager RoHS report WH15440405Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15440405Q | Hager Suisse

    Image produit WH15440405Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15440405Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15440405Q

    origin apparent complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21

    PDF
    463,17 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH104405F - Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC avec interrupteur a.plaque de fixation
    WH104405F
    Insert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
    Prix*
    95.40 CHF
    / pc. *
    95.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH15440400A - origin insert pour combinaison Thermostat sans interrupteur, 250V blanc
    WH15440400A
    origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
    Prix*
    111.00 CHF
    / pc. *
    111.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH15440400B - origin insert avec plaque de fixation Thermostat sans interrupteur, 250V blanc
    WH15440400B
    origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
    Prix*
    112.00 CHF
    / pc. *
    112.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH15440400Q - origin apparent Thermostat sans interrupteur, 250V blanc
    WH15440400Q
    origin apparent complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Blanc
    Prix*
    116.50 CHF
    / pc. *
    116.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH15440405A - origin insert pour combinaison Thermostat sans interrupteur, 250V noir
    WH15440405A
    origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
    Prix*
    114.00 CHF
    / pc. *
    114.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group